Menu Search

Taśma foliowa w rolkach - 4503 taśma do zamykania worków z klejem trwałym, z brzegiem bez kleju

W produkcji

Taśma 4813 do klejenia opakowań jest przeznaczona do trwałego klejenia i powlekana z obu stron bardzo mocnym klejem na bazie gumy, formowanym na gorąco. Taśma jest uzupełniona otwarciem foliowym obcinanym na gorąco, z brzegami bez kleju z obu stron, co umożliwia szybkie i łatwe oderwanie nośnika. Specyfikacje: Klej: formowany na gorąco, na bazie gumy, trwały. Temperatura nakładania: 41F do 122F Temperatura użytkowania: -4F do 149F Klasyfikacja: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Obcinanie termiczne w niskiej temperaturze zwięsza szybkość montażu taśmy.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Adhesive Width Rodzaj warstwy klejącej Kup
1 969,0109 zł - 1 969,0109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Warstwa samoprzylepna 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Półprzezroczysty Warstwa klejąca

10311738

Przedział cen netto
1 969,0109 zł - 1 969,0109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośnik warstwy klejącej
    Folia
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Kolor
    Półprzezroczysty
  • Kolor nośnika do odrywania
    Różowy
  • Możliwość demontażu
    Trwały