Menu Search

Taśma foliowa w rolkach - 8606 taśma do zamykania worków z nośnikiem foliowym, typu otwórz-zamknij

W produkcji

Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica rolki Całkowita długość Rodzaj warstwy klejącej Szerokość wkładki Kup
383,2796 zł - 383,2796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Warstwa samoprzylepna 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Przezroczysty

10628775

Przedział cen netto
383,2796 zł - 383,2796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośnik warstwy klejącej
    Folia
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Kolor nośnika do odrywania
    Mleczny
  • Możliwość demontażu
    One Side Permanent;One Side Removable