Menu Search

Krążki 260 °C 25.0 mm (DIA) Ilość rolek - 500 Pomarańczowy

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Numer produktu Essentra:

10246405

Numer produktu produkcyjny:

460514

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 211,2597 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

211,26 zł

1 x 211,2597 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj taśmy Krążki
Ilość rolek 500
Kod towaru 3919101990
Pełny materiał Poliimid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt