Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112,5045 zł - 112,5045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
147,0312 zł - 147,0312 zł | 1 Na stanie |
|
Pianka
|
|
|
||
82,1333 zł - 82,1333 zł | 7 Na stanie |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
78,3404 zł - 78,3404 zł | 30 Na stanie |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
218,7898 zł - 218,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
|
|
||
61,2583 zł - 61,2583 zł | 101 Na stanie |
|
PVC
|
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
17,5701 zł - 43,0467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20121846 | 1,1359 zł - 1,1359 zł | 120 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
6,1294 zł - 15,017 zł | 1185 Na stanie |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1753 zł - 5,3295 zł | 200 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
40,339 zł - 40,339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
|
|
||
58,6786 zł - 58,6786 zł | 1542 Na stanie |
|
EPDM
|
|
|
||
109,5343 zł - 109,5343 zł | 411 Na stanie |
|
EPDM
|
|
|
||
1,9633 zł - 2,356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,5084 zł - 1,5084 zł | 100 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,5765 zł - 3,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1423 zł - 1,1423 zł | 180 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
107,5821 zł - 107,5821 zł | 1502 Na stanie |
|
EPDM
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.