Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,8995 zł - 47,8995 zł | 91 Na stanie |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
20121846 | 1,1359 zł - 1,1359 zł | 120 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
6,1294 zł - 15,017 zł | 985 Na stanie |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
17,5701 zł - 43,0467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3981 zł - 2,3981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,5426 zł - 1,8511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
2,1753 zł - 5,3295 zł | 200 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
136,9214 zł - 136,9214 zł | 207 Na stanie |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
107,5821 zł - 107,5821 zł | 1558 Na stanie |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.