20213862
20213862
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 595,3623 zł |
10 - 14 | 535,8086 zł |
15 - 24 | 506,0536 zł |
25 + | 476,2985 zł |
d1 tol. H7 | 10.0 |
---|---|
d2 | 22.0 |
d3 | 22.0 |
l1 min | 140.0 |
l1 max | 170.0 |
l2 | 48.0 |
skok l3 | 30.0 |
w1 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Shaft | 11x14x6 |
Waga g | 310.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.