20213893
20213893
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 828,7411 zł |
10 - 14 | 745,8801 zł |
15 - 24 | 704,4496 zł |
25 + | 662,9755 zł |
d1 tol. H7 | 20.0 |
---|---|
d2 | 42.0 |
d3 | 42.0 |
l1 min | 250.0 |
l1 max | 300.0 |
l2 | 82.0 |
skok l3 | 50.0 |
w1 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Shaft | 21x25x6 |
Waga g | 1990.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.