Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 16.0 240.0 320.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20213985

Numer produktu produkcyjny:

20213985

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 686,6314 zł
10 - 14 617,9726 zł
15 - 24 583,6432 zł
25 + 549,3138 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

686,63 zł

1 x 686,6314 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
d3 32.0
l1 min 240.0
l1 max 320.0
l2 68.0
skok l3 80.0
w1 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Shaft 16x20x6
Waga g 1100.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt