Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 20.0 290.0 380.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20213992

Numer produktu produkcyjny:

20213992

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 828,7411 zł
10 - 14 745,8801 zł
15 - 24 704,4496 zł
25 + 662,9755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

828,74 zł

1 x 828,7411 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 290.0
l1 max 380.0
l2 82.0
skok l3 90.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Waga g 2250.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt