20214029
20214029
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 686,6314 zł |
10 - 14 | 617,9726 zł |
15 - 24 | 583,6432 zł |
25 + | 549,3138 zł |
d1 tol. H7 | 16.0 |
---|---|
d2 | 32.0 |
d3 | 32.0 |
l1 min | 300.0 |
l1 max | 430.0 |
l2 | 68.0 |
skok l3 | 130.0 |
w1 | 16.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Shaft | 16x20x6 |
Waga g | 1330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.