20214470
20214470
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 660,9279 zł |
10 - 14 | 594,8395 zł |
15 - 24 | 561,7735 zł |
25 + | 528,751 zł |
d1 tol. H7 | 14.0 |
---|---|
d2 | 28.0 |
d3 | 29.0 |
l1 min | 220.0 |
l1 max | 300.0 |
l2 | 60.0 |
skok l3 | 80.0 |
w1 | 14.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 16.3 |
Shaft | 13x16x6 |
Waga g | 780.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.