Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 18.0 250.0 320.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20214562

Numer produktu produkcyjny:

20214562

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 734,0304 zł
10 - 14 660,623 zł
15 - 24 623,941 zł
25 + 587,2156 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

734,03 zł

1 x 734,0304 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 250.0
l1 max 320.0
l2 74.0
skok l3 70.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Waga g 1460.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt