Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 18.0 300.0 415.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20214593

Numer produktu produkcyjny:

20214593

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 808,7883 zł
10 - 14 727,9312 zł
15 - 24 687,4591 zł
25 + 647,0306 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

808,79 zł

1 x 808,7883 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 300.0
l1 max 415.0
l2 74.0
skok l3 115.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Waga g 1710.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt