Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 22.0 350.0 470.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20214685

Numer produktu produkcyjny:

20214685

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 956,605 zł
10 - 14 860,9358 zł
15 - 24 813,1012 zł
25 + 765,2666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

956,61 zł

1 x 956,605 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
d3 47.0
l1 min 350.0
l1 max 470.0
l2 95.0
skok l3 120.0
w1 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Shaft 23x28x6
Waga g 3160.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt