20214760
20214760
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 208,3684 zł |
10 - 14 | 1 087,5185 zł |
15 - 24 | 1 027,0936 zł |
25 + | 966,7122 zł |
d1 tol. H7 | 30.0 |
---|---|
d2 | 58.0 |
d3 | 58.0 |
l1 min | 450.0 |
l1 max | 620.0 |
l2 | 122.0 |
skok l3 | 170.0 |
w1 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Shaft | 32x38x8 |
Waga g | 6480.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.