Menu Search

Łącznik śrubowy 50.0 mm 37.6 mm M6 Stal

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Numer produktu Essentra:

10390450

Numer produktu produkcyjny:

493821

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 149 21,9368 zł
150 + 19,135 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Całkowita długość 50.0 mm
Długość gwintu 37.6 mm
Średnica łba 12.0 mm
Kształt końcówki Płaski
Styl nasadki Swivel Foot
Kod towaru 7318153590
Materiał wrzeciona Stal
Średnica nasadki 12.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt