20208998
20208998
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 17,8861 zł |
20 - 49 | 16,1115 zł |
50 - 99 | 15,2242 zł |
100 - 499 | 13,4029 zł |
500 + | 11,6283 zł |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 3.3 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 9.0 |
Temperatura maks. C | +250 |
Waga g | 1.2 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować