20209032
20209032
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 18,8668 zł |
20 - 49 | 16,9988 zł |
50 - 99 | 16,0181 zł |
100 - 499 | 14,1501 zł |
500 + | 12,2821 zł |
Materiał osi | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.14 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 3.3 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 9.0 |
Temperatura maks. C | -30/+50 |
Waga g | 0.8 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować