20209049
20209049
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 19,7074 zł |
20 - 49 | 17,746 zł |
50 - 99 | 16,7653 zł |
100 - 499 | 14,8039 zł |
500 + | 12,7958 zł |
Materiał osi | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.36 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 6.1 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 12.0 |
Temperatura maks. C | -30/+50 |
Waga g | 1.3 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować