20209056
20209056
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 20,3612 zł |
20 - 49 | 18,3064 zł |
50 - 99 | 17,3257 zł |
100 - 499 | 15,2709 zł |
500 + | 13,2161 zł |
Materiał osi | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.2 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
s1 | 6.5 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 9.0 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 20.1 |
Temperatura maks. C | -30/+50 |
Waga g | 2.5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować