Menu Search

Trzpień ze sprężyną M12 8.0 22.0 Stal czarna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253257

Numer produktu produkcyjny:

20253257

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 15,8313 zł
20 - 49 14,2435 zł
50 - 99 13,4496 zł
100 - 499 11,8618 zł
500 + 10,274 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,83 zł

1 x 15,8313 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Skok s1 2.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 26.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Waga g 11.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt