Menu Search

Trzpień ze sprężyną M8 4.5 16.0 Stal czarna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253318

Numer produktu produkcyjny:

20253318

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 11,4415 zł
20 - 49 10,3207 zł
50 - 99 9,7136 zł
100 - 499 8,5928 zł
500 + 7,4253 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,44 zł

1 x 11,4415 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Skok s1 1.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 36.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Waga g 3.6
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt