Menu Search

Trzpień ze sprężyną M3 1.5 7.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253370

Numer produktu produkcyjny:

20253370

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 23,0698 zł
20 - 49 20,7815 zł
50 - 99 19,614 zł
100 - 499 17,3257 zł
500 + 14,9907 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,07 zł

1 x 23,0698 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Skok s1 0.4
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 3.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Waga g 0.2
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt