Menu Search

Trzpień ze sprężyną M4 2.5 9.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253387

Numer produktu produkcyjny:

20253387

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 20,3612 zł
20 - 49 18,3064 zł
50 - 99 17,3257 zł
100 - 499 15,2709 zł
500 + 13,2161 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,36 zł

1 x 20,3612 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Skok s1 0.8
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 8.5
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 14.0
A/F 0.6
Waga g 0.4
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt