Menu Search

Trzpień ze sprężyną M5 3.0 12.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253394

Numer produktu produkcyjny:

20253394

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 20,3612 zł
20 - 49 18,3064 zł
50 - 99 17,3257 zł
100 - 499 15,2709 zł
500 + 13,2161 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,36 zł

1 x 20,3612 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Skok s1 0.9
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 8.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 14.0
A/F 0.8
Waga g 1.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt