Menu Search

Trzpień ze sprężyną M8 4.5 16.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253417

Numer produktu produkcyjny:

20253417

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 26,0586 zł
20 - 49 23,4434 zł
50 - 99 22,1358 zł
100 - 499 19,5673 zł
500 + 16,9521 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

26,06 zł

1 x 26,0586 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Skok s1 1.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 18.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 31.0
A/F 1.2
Waga g 3.5
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt