Menu Search

Trzpień ze sprężyną M10 6.0 19.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253424

Numer produktu produkcyjny:

20253424

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 31,9428 zł
20 - 49 28,7672 zł
50 - 99 27,1327 zł
100 - 499 23,9571 zł
500 + 20,7815 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,94 zł

1 x 31,9428 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Skok s1 2.0
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 24.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Waga g 6.6
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt