Menu Search

Trzpień ze sprężyną M20 12.0 30.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253455

Numer produktu produkcyjny:

20253455

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 69,583 zł
20 - 49 62,6247 zł
50 - 99 59,1689 zł
100 - 499 52,2106 zł
500 + 45,2523 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

69,58 zł

1 x 69,583 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Skok s1 4.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 56.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Waga g 45.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt