Menu Search

Trzpień ze sprężyną M5 3.0 12.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253479

Numer produktu produkcyjny:

20253479

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 23,35 zł
20 - 49 21,015 zł
50 - 99 19,8475 zł
100 - 499 17,5125 zł
500 + 15,1775 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,35 zł

1 x 23,35 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Skok s1 0.9
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 15.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 22.0
A/F 0.8
Waga g 0.8
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt