Menu Search

Trzpień ze sprężyną M10 6.0 19.0 Stal nierdzewna 303

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253509

Numer produktu produkcyjny:

20253509

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 34,6047 zł
20 - 49 31,1489 zł
50 - 99 29,421 zł
100 - 499 25,9652 zł
500 + 22,5094 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

34,60 zł

1 x 34,6047 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Skok s1 2.0
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 57.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 104.0
A/F 1.5
Waga g 1.5
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt