Menu Search

Trzpień ze sprężyną M16 10.0 24.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe mają nacięcie i kulkę. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pewnego zaczepienia, przestawiania okresowego lub nacisku. Konstrukcja z kulką i nacięciem zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu się ruchomego trzpienia. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253523

Numer produktu produkcyjny:

20253523

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 56,4603 zł
20 - 49 50,8096 zł
50 - 99 48,0076 zł
100 - 499 42,3569 zł
500 + 36,7062 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

56,46 zł

1 x 56,4603 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Skok s1 3.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 68.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 142.0
A/F 2.0
Waga g 2.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt