Menu Search

Trzpień ze sprężyną 10.0 8..0 13.5 Tworzywo termoplastyczne

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Ich rozprężno-kurczliwa konstrukcja zapewnia tolerancję i umożliwia dopasowanie do otworów o różnej wielkości. Charakteryzują się łatwym mocowaniem na wcisk bez użycia narzędzi. Zostały wykonane z tworzywa termoplastycznego i wytrzymują temperaturę od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

20252786

Numer produktu produkcyjny:

20252786

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 13,4181 zł
20 - 49 12,0676 zł
50 - 99 11,4141 zł
100 + 10,0636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,42 zł

1 x 13,4181 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Body & Ball Thermo
d1 +0.1 10.0
d2 8..0
d3 11.0
d4 +0.2 10.0
l1 ±0.2 13.5
l2 1.5
s1 2.4
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 11.9
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 22.3
Temperatura maks. C -30/+50
Waga g 2.90
Materiał Tworzywo termoplastyczne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt