Menu Search

Trzpień ze sprężyną 8.0 6.5 9.0 Tworzywo termoplastyczne

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Ich rozprężno-kurczliwa konstrukcja zapewnia tolerancję i umożliwia dopasowanie do otworów o różnej wielkości. Charakteryzują się łatwym mocowaniem na wcisk bez użycia narzędzi. Zostały wykonane z tworzywa termoplastycznego i wytrzymują temperaturę od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

20252809

Numer produktu produkcyjny:

20252809

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 8,3645 zł
20 - 49 7,5368 zł
50 - 99 7,1011 zł
100 + 6,2734 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,36 zł

1 x 8,3645 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Body & Ball Thermo
d1 +0.1 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 +0.2 8.0
l1 ±0.2 9.0
l2 1.0
s1 1.9
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 10.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 20.4
Temperatura maks. C -30/+50
Waga g 1.40
Materiał Tworzywo termoplastyczne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt