20252830
20252830
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 6,2298 zł |
20 - 49 | 5,6199 zł |
50 - 99 | 5,315 zł |
100 + | 4,6615 zł |
Typ | Body Thermo & Ball Stainless |
---|---|
d1 +0.1 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 +0.2 | 5.0 |
l1 ±0.2 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.0 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 6.0 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 9.4 |
Temperatura maks. C | -30/+50 |
Waga g | 0.34 |
Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.