Menu Search

Trzpień ze sprężyną 4.0 3.0 5.0 Tworzywo termoplastyczne

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Ich rozprężno-kurczliwa konstrukcja zapewnia tolerancję i umożliwia dopasowanie do otworów o różnej wielkości. Charakteryzują się łatwym mocowaniem na wcisk bez użycia narzędzi. Zostały wykonane z tworzywa termoplastycznego i wytrzymują temperaturę od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

20252847

Numer produktu produkcyjny:

20252847

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 7,0576 zł
20 - 49 6,3605 zł
50 - 99 6,012 zł
100 + 5,315 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7,06 zł

1 x 7,0576 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Body & Ball Thermo
d1 +0.1 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 +0.2 4.0
l1 ±0.2 5.0
l2 1.0
s1 0.8
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 3.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 6.5
Temperatura maks. C -30/+50
Waga g 0.12
Materiał Tworzywo termoplastyczne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt