Menu Search

Trzpień ze sprężyną 5.0 4.0 6.0 Tworzywo termoplastyczne

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Ich rozprężno-kurczliwa konstrukcja zapewnia tolerancję i umożliwia dopasowanie do otworów o różnej wielkości. Charakteryzują się łatwym mocowaniem na wcisk bez użycia narzędzi. Zostały wykonane z tworzywa termoplastycznego i wytrzymują temperaturę od -30°C do +50°C.
Numer produktu Essentra:

20252854

Numer produktu produkcyjny:

20252854

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 7,4061 zł
20 - 49 6,6655 zł
50 - 99 6,317 zł
100 + 5,5764 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7,41 zł

1 x 7,4061 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Body & Ball Thermo
d1 +0.1 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 +0.2 5.0
l1 ±0.2 6.0
l2 1.0
s1 1.0
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 6.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 9.4
Temperatura maks. C -30/+50
Waga g 0.34
Materiał Tworzywo termoplastyczne

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt