Menu Search

Trzpień ze sprężyną M3 1.0 12.0 Stal czarna

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253875

Numer produktu produkcyjny:

20253875

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 27,5997 zł
20 - 49 24,8444 zł
50 - 99 23,4434 zł
100 - 499 20,6881 zł
500 + 17,9328 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,60 zł

1 x 27,5997 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M3
d2 1.0
l1 12.0
s1 1.0
t 0.5
w1 0.4
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 2.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 4.0
A/F 0.7
Waga g 0.4
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt