Menu Search

Trzpień ze sprężyną M20 10.0 40.0 Stal czarna

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20253950

Numer produktu produkcyjny:

20253950

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 77,3352 zł
20 - 49 69,583 zł
50 - 99 65,7536 zł
100 - 499 58,0014 zł
500 + 50,2492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

77,34 zł

1 x 77,3352 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 52.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 125.0
A/F 6.0
Waga g 68.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt