Menu Search

Trzpień ze sprężyną M20 10.0 40.0 Stal czarna

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20254032

Numer produktu produkcyjny:

20254032

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 80,791 zł
20 - 49 72,7119 zł
50 - 99 68,6957 zł
100 - 499 60,6166 zł
500 + 52,5375 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

80,79 zł

1 x 80,791 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 75.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 195.0
A/F 6.0
Waga g 67.0
Materiał Stal czarna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt