Menu Search

Trzpień ze sprężyną M12 6.0 28.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20254179

Numer produktu produkcyjny:

20254179

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 74,8601 zł
20 - 49 67,3881 zł
50 - 99 63,6521 zł
100 - 499 56,1334 zł
500 + 48,6614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

74,86 zł

1 x 74,8601 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 12.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Waga g 17.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt