Menu Search

Trzpień ze sprężyną M10 4.0 22.0 Stal nierdzewna

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym są przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację. Wytrzymują temperaturę do 250°C. Są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20254247

Numer produktu produkcyjny:

20254247

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 55,6664 zł
20 - 49 50,1091 zł
50 - 99 47,3071 zł
100 - 499 41,7498 zł
500 + 36,1925 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

55,67 zł

1 x 55,6664 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 10.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 39.0
A/F 3.0
Waga g 8.5
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt