Menu Search

Trzpień ze sprężyną M12 6.0 35.0 Stal

Te trzpienie sprężynowe ze sworzniem, gniazdem sześciokątnym i uszczelką idealnie nadają się do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, przestawiania okresowego lub blokowania elementów. Gniazdo sześciokątne na klucz imbusowy ułatwia instalację i regulację, natomiast uszczelka stanowi barierę dla pyłu i zabrudzeń. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20254438

Numer produktu produkcyjny:

20254438

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 59,6359 zł
20 - 49 53,6583 zł
50 - 99 50,6695 zł
100 - 499 44,7386 zł
500 + 38,761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

59,64 zł

1 x 59,6359 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 40.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 80.0
A/F 4.0
Waga g 20.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt