Menu Search

Trzpień ze sprężyną 14.0 mm M6 Stal nierdzewna Szary

Trzpień ustalający z pierścieniem do wyciągania, obudową platerowaną niklem oraz sworzniem ze stali nierdzewnej. Nadaje się do gwintów M6.
Numer produktu Essentra:

10270936

Numer produktu produkcyjny:

491262

145 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 12,8636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

64,32 zł

5 x 12,8636 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Niklowane
Rodzaj uchwytu Uchwyt pierścieniowy
Długość gwintu na korpusie 12.0 mm
Siła końcowa 14.0 N
Początkowa siła końcowa 5.0 N
Średnica końcówki 4.0 mm
Szerokość całkowita 14.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia 4.0
Rozmiar gwintu na korpusie M6
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rozmiar gwintu M6
Średnica łba 14.0 mm
Kolor Szary

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt