Menu Search

Wspornik do płytek PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

Wspornik CBPSW025A jest wyposażony w zakończoną płasko końcówkę z jednej strony i blokującą końcówkę strzałkową z drugiej. Artykuł wykonano z niebarwionego nylonu 6/6; pasuje do płytek obwodów o grubości do . Długość wspornika to 5,0 mm | 0,197 cala
Numer produktu Essentra:

10151396

Numer produktu produkcyjny:

CBPSW025A

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 1,4041 zł
1000 - 1999 0,8023 zł
2000 + 0,5731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

280,82 zł

200 x 1,4041 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na płaskiej podstawie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica kołnierza 6.0 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Zakres B grubości panelu 1.2 - 1.7 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2
Typ Wide Base Push Spacers
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt