Menu Search

Wspornik do płytek PCB 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

Wspornik CBPSW030A jest wyposażony w zakończoną płasko końcówkę z jednej strony i blokującą końcówkę strzałkową z drugiej. Artykuł wykonano z niebarwionego nylonu 6/6; pasuje do płytek obwodów o grubości do . Długość wspornika to 5,5 mm | 0,217 cala
Numer produktu Essentra:

10556863

Numer produktu produkcyjny:

CBPSW030A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 + 0,5713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

1 142,60 zł

2000 x 0,5713 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na płaskiej podstawie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica kołnierza 6.0 mm
Średnica otworu B 3.5 mm
Zakres B grubości panelu 1.2 - 1.7 mm
Długość dystansu 5.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Typ Wide Base Push Spacers
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt