Menu Search

Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Numer produktu Essentra:

10022283

Numer produktu produkcyjny:

PSD-7M-19

7636 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7348 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

734,80 zł

1000 x 0,7348 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na płaskiej podstawie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica kołnierza 7.0 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 7.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 1
Typ Push Spacer
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt