Menu Search

Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Wspornik z litym korpusem wyposażony w klips zatrzaskowy z szeroką podstawą zapewniającą dodatkową stabilność oraz w płasko zakończoną końcówkę górną. Doskonały do płytek niewymagających mocowania lub do większych płytek wymagających dodatkowego podparcia.
Numer produktu Essentra:

10607657

Numer produktu produkcyjny:

PSE-7M-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7169 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

716,90 zł

1000 x 0,7169 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na płaskiej podstawie
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica kołnierza 6.0 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 7.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 3
Typ Push Spacer
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt