Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu B | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7725 zł - 0,7725 zł | 898 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5159 zł - 1,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 2000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6734 zł - 0,6734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7725 zł - 0,7725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
8,4643 zł - 8,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5142 zł - 0,5142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5713 zł - 0,5713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | 474 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | 5636 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5598 zł - 0,622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7169 zł - 0,7169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,1509 zł - 1,1509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.