Menu Search

Nakrętka dystansowa 6.4 mm (L) Nylon Naturalny

Ten dystans przezroczysty pasuje do otworów kwadratowych. Może służyć do mocowania płytek PCB za pomocą śrub samogwintujących 2,9 mm. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Numer produktu Essentra:

10636787

Numer produktu produkcyjny:

MSNE-4-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,306 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 306,00 zł

1000 x 1,306 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 6.4 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #4,2.9mm self tapping screw
Kształt główki Okrągłe
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Średnica korpusu 6.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Rozmiar kwadratu 4.3 mm
Rozmiar otworu 4.3 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt