Menu Search

Nakrętka dystansowa 8.0 mm (L) PC Przezroczysty

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10171981

Numer produktu produkcyjny:

SN-312

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,0153 zł
5000 + 0,9137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 015,30 zł

1000 x 1,0153 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Poliwęglan
Kształt główki Okrągłe
Cechy szczególne Konieczna śruba samogwintująca
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt